その信頼性はDFMという名を持っています。市場最高の費用対効果を備えたガイド付アクチュエータは最適なガイド特性、頑丈さおよび柔軟性を特長として抜きんでています。安全、柔軟性、耐力を、高トルクでも発揮します。
2つの異なるガイドバリエーションにより、DFMは競合他社よりも最大100%高い質量を移動させることができます。
様々な組み立てオプションと空気接続オプションによって、DFMはあらゆるアプリケーションに柔軟に適応します。
リニアアクチュエータと高性能ガイドユニットの組み合わせにより、DFMは小さな設置スペースでも大きな質量を安全に移動します。
FestoのCore Product Rangeに属するDFMは世界中ですぐに利用することができます。
明らかに他より優秀なガイド特性により、DFMの弾力性と耐久性は競合製品よりも大幅に優れています。