• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

省スペースで他の機能も組み込み可能に!

微細な動作に最適
試験状態, シミュレーションのセットアップ, そしてデバイスのボタンを押したり一般的な小さな負荷でプロセスのオンとオフを切り換えたりといったテストプロセス。ここではADN-Sが本領を発揮します。優れた走行特性のによりAEN-S/ADN-Sは重量・サイズともに軽減されたハウジング内で長期間確実に機能します。

どこにでも組み込めます
負荷のない環境に高密度で取付:この典型的なケースではADN-Sのメリットが非常に良く活かされ、操作もごくごく簡単です。多くの取付オプションによりごく小さなスペースでもすばやく簡単に組み込むことが可能となっています。自分のアプリケーション内に組み込むことも可能。まったく問題ありません。

柔軟に接続
ピストンロッドの雌ねじが追加の接続オプションとなっています。

新しいシリンダシリーズ

小型機械の設計や機械の迅速なセットアップ。そのような場面でFestoはお客様をどのようにサポートできるでしょうか?Festoの小型シリンダオプションが役に立ちます。