• 製品
  • ダウンロード
  • Diagrams

ADN は非常にコンパクト、軽量で、必要最小限に圧縮されています。ISO 規格に準拠した堅牢な設計と、幅広いサイズ、長さ、減衰の 350 以上のバリエーションにより、多くの用途にとって非常に魅力的です。

標準よりも多くのオプション

  • ⌀12~125mm
  • 個々のバリアントはオンラインで簡単に設定できます
  • ほぼあらゆる設置状況に対応する豊富な取り付けアクセサリ

パフォーマンスの向上 – システムの最高のパフォーマンスを実現

  • 優れた走行特性と優れた減衰特性により、高速およびマシンサイクルが可能
  • 大型標準シリンダ ISO 15552 と比較して設置スペースが最大 50% 削減
  • 体系的に考え抜かれた: 1 つのシリンダ スイッチ、すべてのサイズおよび他の多くのシリンダ ファミリの 3 面の T溝で使用可能

自動調整クッションPPS搭載

  • 複雑な調整や再調整は必要ありません
  • 調整が不可能なので確実な加工
  • 振動と騒音の低減