ELGC-BS
ボールねじアクチュエータ ELGC-BSは恒久的に取り付けられたステンレス製カバーバンドによって保護されている内部ボールねじとボールベアリングガイド, そして重量が最適化された設計で卓越した存在となっています。正確かつスムーズな走行を特徴とし、水平にも垂直にも設置可能です。
軸/軸アセンブリの固定要素により、追加のアダプタプレートなしで、 ベルトアクチュエータ ELGC-TBおよびスライドテーブル EGSCを使用してボールねじアクチュエータ ELGC-BSを直接組み立てることが可能になっています。
恒久的に取り付けられたステンレス製のカバーバンドが、ガイドとボールねじやベルトを保護します
自由に選択可能なモータ組付位置と取出し方向、直列キット/折り返しキットも後から変更可能です
追加のアダプタなしで、基本軸に1サイズ小さいアセンブリ軸を組付けることが可能です
ボールねじアクチュエータに統合された非常にコンパクトなカップリング。サービス時には交換も簡単で、直列キットおよびモータ折り返しキットと互換性があります
駆動力および駆動トルクを吸収するために軸に統合された強力なダブルボールベアリングは、スペースを節約するために車軸に組み込まれています
長寿命の統合式ボールベアリングガイドと高いガイダンス力を受け止める正確な剛性ガイドレール
近接センサ SMT-8Mによる低コストの位置センシング
製品を構成してください