汎用可能で、優れた安全コンセプトを装備:このためパイロット操作のソレノイドバルブ VOFCは世界をリードする化学、石油化学、医薬品の生産ライン、および石油・ガス業界において、主に単動または複動のサーボドライブを制御するコントロールバルブとして使用されています。
ポジショナ搭載のサーボドライブを安全にシャットダウンする「フェイルセーフ」機能でも、ソレノイドバルブは極めて確実かつ安全に作動します。
プロセス技術システムにおける安全装置はシステムが人や環境、財産に与える危険を可能な限り低い許容レベルに低減することを目的としています。原則としてシステムが危険であればあるほど、必要に応じた安全装置の機能に求められる信頼性も高くなります。システムがSIL-Levelに分類されている場合は冗長設計のような設置原則を維持する必要があります。これにより、安全装置の誤動作のリスクをかなり減らすことができます。
製品を構成してください