• Termékek
  • Letöltések
  • Diagrams

Sokoldalú

Egy kombináció számos alkalmazáshoz: PUN-H tömlő és QS dugaszolható csavarzat. A rendszerek optimális, tartósan problémamentes működése érdekében kombinálva. Hidrolízisálló és alkalmas magas páratartalmú környezetben való használatra.

Megbízható sűrítettlevegő-ellátás

Standard alkalmazásokhoz, valamint nedves környezetben 50 °C-ig. A módosított anyagnak köszönhetően a PUN-H tömlő ellenáll a hidrolízis miatti repedésképződésnek.

Rendkívül rugalmas

A törésálló PUN-H könnyen vezethető a rendszeren belül. A tömlő hidrolízis- és mikrobaállóságának köszönhetően alkalmas az élelmiszeripari használatra. A fekete változat pedig UV-álló, így kültéren is használható.

Rövid telepítési idő a bevált plug and work elvnek köszönhetően

A megszokott Festo minőségben kapható QS csavarzatok a bevált tömítési és kioldási elvvel egyszerű be- és kiszerelést biztosítanak.

A nagyobb biztonság érdekében átlátszó

Az átlátszó típusokkal könnyen észlelhetők a tömlőben lévő részecskék, a nedvesség és az olaj. Így egyszerűen és hatékonyan ellenőrizheti a rendszer állapotát.