A vezető és az orsóhajtás védelme érdekében
Festo szervomotorokhoz és számos más ázsiai és európai gyártó motorjaihoz
Szabadon választható motorpozíciók (4 x 90°-kal elforgatva), utólagosan felszerelhető
Költséghatékony és egyszerű pozícióérzékelés, a közvetlenül a horonyba szerelt, induktív közelítéskapcsolók és az Ázsiában általánosan elérhető optikai érzékelőkhöz használható adapterkészlet révén
Alternatív Z tengelyek függőleges mozgásokhoz: ELGC golyósorsós tengely vagy EGSC mini szánegység
Nagyon könnyű, ugyanakkor rendkívül stabil felfogó szögelemek és szerelőlapok, a tengelyek pontos egymáshoz való csatlakoztatásához
A tengelyszán kettős vezetője 120/160-as mérethez és a tengelyszán extra széles, egyszeres vezetője 90-es mérethez
Szerelés közvetlen csavarozással vagy oldalt, horonyanyák vagy rögzítőkonzolok segítségével
Kevesebb, mint 1% réz- és cinktartalom
A védett kettős vezetéssel ellátott ELGT golyósorsós tengelyünk a kompakt kialakítása és a költséghatékonysága révén remekül használható önálló tengelyként vagy 2D és 3D konzolos rendszerekkel kombinálva. Használható mindenütt, ahol ezt a gyártási folyamat megköveteli, ahol a szállítószalag útvonalát nem szabad átépíteni, vagy ahol a maximális hely miatt kötött a gép elrendezése. Az elektronikai iparban és az asztali alkalmazásokban, valamint az akkumulátortelep-gyártásban. A teszt- és vizsgálórendszerekben, a kis alkatrészek kezeléséhez, vagy akár az összeszerelő rendszerekben is.
Kérjük, konfigurálja a termékét