油滑的金属片?不是问题!由于采用特殊的防滑结构,坚固的真空吸盘 OGVM 对各种工件都具有良好的抓取力。其表面非常适合金属片元件的动态进给和卸载,例如汽车行业和大型家电行业。良好的抓取力也有助于提高循速度。
坚固而灵活的型材
防滑支撑如同冬季轮胎的胎面,即使在侧向力大的情况下也能赋予 OGVM 最佳的吸持力。OGVM 的几何形状非常灵活,高度可调,这意味着可以在多种多样的表面上形成可靠的真空。硫化螺纹接口可防止泄漏。
总有适合您的吸盘可供选择
我们提供扁平、波纹、钟形和椭圆形的吸盘以及由 HNBR 制成的耐热派生型,助您快速、可靠地移动任何经过深拉伸油处理的元件,无论是用于个别应用,还是用于抓取又大又沉的板材。可与我们的 VAL 吸盘支座系列产品组合使用。
经济实惠
新的型材有助于实现极高的吸持力和侧向力。因此可以减少吸盘的数量,或者实现更快的循环速度,同时降低能耗。
圆形和椭圆形真空吸盘 OGVM
具有各种
尺寸规格:
用于直长形元件:
扁平状吸盘
用于略微弯曲的凹形元件:
钟形吸盘
用于弯曲幅度大的元件:
波纹吸盘
每当汽车和金属行业的制造过程涉及到使用真空吸盘来抓取元件时,最大限度地提高机器利用率是优化生产成本的关键。吸盘内部的特殊结构使抓手能够吸收极高的侧向力, 这对于为油滑表面提供最佳吸持力尤为重要。由此实现的循环时间提高了过程可靠性和生产效率,也显著提高了系统的经济效率。
请配置您的产品