• 产品
  • 下载
  • 图表

智能缓冲!

巧妙缓冲——节省设置时间:全新标准气缸 DSBC 具有自调节气动终端位置缓冲 PPS,完美适应负载和速度的改变。因此,您可以节省时间,提高灵活性和过程可靠性。其众多的派生型,例如对 环境条件的适应性 , 以及个性化设计使其具有广泛用途。

易于选择——快速应用

可以在所有情况下使用:DSBx 系列是成熟的 DNC 和 DNCB 系列的继任者。其规格符合 ISO 15552 标准,这意味着 DSBx 可以轻松取代以前的产品,大大简化产品选型。通过我们的快速选型工具,可根据您的需求进行产品配置。我们的平台战略确保了快速可靠的交付时间。

技术先进,使用寿命长

自调节气动缓冲 PPS 和独特的活塞技术使 DSBC 气缸在技术上处于领先水平,抗磨损能力极为出色。