VUVS
VS – 灵活、现代化、稳固且耐用的质量。其性能参数优异,流量增加 100%,能量密度更高。可靠的技术和材料。完备的附件。多种安装选项,且操作简单。当今的阀就应当这样!
选择用于日常任务的通用活塞滑阀或用于更苛刻环境条件的提动阀。完备的附件还支持使用大型连接接头和金属气管。
VUVS/VUWS 也可用作预装配装置,带有消声器、配件和线圈,单个阀到手即可安装。对于 VTUS,阀岛组件可根据客户要求进行配置。
订购预装配产品或自行装配:可靠的电枢导管作为接口,减少了储备完整元件的需求;您可以自行确定合适的线圈电压并安装线圈。
新型阀 VUVS-...-S 以极其优惠的价格提供特定的功能,保证 Festo 质量可靠。作为核心产品系列的一部分,该款阀在全球范围内大量供应!
可靠耐用的 VUVS 系列专为要求苛刻的应用而设计。观看视频,了解更多信息:
请配置您的产品