VOVK
尺寸纤薄、小巧但性能强大,压力范围高达 7 bar,或在真空状态下低至 0.9 bar:如果您想在一个小空间内操作大量相邻的开关阀,该产品就是您的理想选择。这个流量高达 5.5 l/min 的两位三通常闭阀还可以扩展为一个多达 20 个位置的阀岛。
例如在用于体外诊断 (IVD) 的小型照护 (POC) 设备中,微型阀可以驱动包含分析过程和试剂的芯片实验室盒上的许多膜片。它们也可以用来控制透析设备中的液体流动,以便驱动膜片开关,使受污染的液体与系统隔离。VOVK 是一个微型的全能型产品,无论是作为先导阀,还是在电子或半导体行业中用于直接控制微量气体流量。由于功耗极低,只有 0.5 瓦,开关时间为 6 毫秒,大量的阀可以紧紧挨在一起,用于切换微量气体流量。
VOVK 具有独特的特性,可在真空下使用,压力范围高达 7 bar,宽度仅为 5.9 mm。有三种型号可供选择,确保了最大的应用灵活性:带法兰连接,用于将阀组装在阀组气路板上,最多可支持 20 个阀串联,或者通过倒钩接头作为一个单独的阀使用。
请配置您的产品