• 产品
  • 下载

久经考验的品质。

先导电磁阀 VOFC,具有出色的安全性能,可用于各种工作环境。因此广泛用于世界领先的化工、石化和制药生产线,以及石油和天然气行业。无论用于控制单作用还是双作用的阀驱动,VOFC 都是理想之选。

具有自动防故障装置,可通过定位器关闭阀驱动,所以非常安全可靠。

过程工业的功能安全

过程工业需要使用安全设备,将工厂给人类、环境和财产带来的危害最大程度地降低,降到可以接受的范围内。普遍原则是,工厂的危害性越高,其安全设备的可靠程度就要越高,从而在危急时刻发挥作用。如果工厂被设定了相应的 SIL 等级,就必须遵守特定的安装原则,如冗余设计。这样一来,一旦出现故障,便可以最大程度地降低风险。