• 产品
  • 下载
  • 图表

非常小巧、经济性显著的多协议低压伺服驱动器 CMMT-ST

您可以操作 DIL 开关,在驱动控制器上轻松手动设置所需的以太网协议,抑或在进行调试时,直接在 Festo Automation Suite 中更为便捷地选择所需协议。

统一连接:伺服驱动器 CMMT - 从 50 W 到 12 kW

伺服驱动器控制伺服电机。它不但控制旋转应用,还与电缸组合完成机器内的直线运动。伺服驱动器是自动化领域的核心技术。CMMT 系列产品凝聚了我们宝贵的专业知识和经验。

1.基于以太网的通信系统

  • 适用于多种现场总线的伺服驱动平台
  • 可轻松集成到由西门子、罗克韦尔、倍福等品牌控制器控制的自动化解决方案中

伺服驱动标志

2.极为紧凑

与最小的 CMMT-AS 相比,性能基本相同,所占空间却不到其二分之一

3.调试

通过 Festo Automation Suite 进行零差错调试,只需几分钟便可完成

4.参数组

  • 最优化参数,减少循环次数,提升过程安全性
  • 伺服驱动用于复杂应用时,可最多节省三个参数组

5.集成标准安全

  • STO:安全切断扭矩(SIL3/类别 3 PL e)
  • SS1:安全停止 1(c 型),使用合适的外部开关装置和电路时
  • 无需软件即可配置

6.电机连接和编码器接口

电机接口固件和参数:

  • 搭配 Festo 步进电机 EMMS-ST 效果最佳
  • 适用于 BLDC 电机(无刷直流电机)

编码器接口:
用于提升电缸定位精度

7.动态运动和精准定位

  • 点到点
  • 插补

8.技术参数

  • 最大持续功率:300 W
  • 主电压:24...48 V DC
  • 电机电流:8 A/峰值 10 A

实际案例