• 产品
  • 下载
伺服驱动 CMMT-AS

伺服驱动 CMMT-AS 概览

紧凑型伺服驱动 CMMT-AS 经济实惠且尺寸适当,是 Festo 自动化平台的不可或缺的组成部分。CMMT-AS 适用于点到点和插补运动,可以利用 Festo Automation Suite 在几分钟内完成调试——不会出错!

伺服驱动适用于各种基于以太网的总线系统,并且可以使用包含的特定控制器功能块顺利地集成到各大制造商的控制器环境中。

结构紧凑、性能强劲的多协议伺服驱动器 CMMT-AS

您可以操作 DIL 开关,在驱动控制器上轻松手动设置所需的以太网协议,抑或在进行调试时,直接在 Festo Automation Suite 中更为便捷地选择所需协议。

统一连接:伺服驱动器 CMMT - 从 50 W 到 12 kW

伺服驱动器控制伺服电机。它不但控制旋转应用,还与电缸组合完成机器内的直线运动。伺服驱动器是自动化领域的核心技术。CMMT 系列产品凝聚了我们宝贵的专业知识和经验。

1.基于以太网的通信系统

适用于多种现场总线的伺服驱动平台

可轻松集成到由西门子、罗克韦尔、倍福等品牌控制器控制的自动化解决方案中

基于以太网的通信系统标志

2.结构紧凑

所有接口和人机界面 CDSB 均在伺服驱动的前部和顶部

3.功能块

轻松集成到自动化解决方案中,如西门子、罗克韦尔、倍福等公司的自动化解决方案。

快速实现点对点运动和插补运动

4.参数组

最优化参数,减少循环次数,提升过程安全性

伺服驱动用于复杂应用时,可最多节省三个参数组

5.集成安全功能

标准保护功能:

  • STO:安全切断扭矩(SIL3/类别 4 PL e)
  • SS1:安全停止 1(c 型),使用适用的外部安全继电器和电路时
  • SBC:安全制动控制(高达 SIL3/类别 3 PL e)
  • 诊断输出 STA 和 SBA 用于反馈主动安全功能

扩展安全功能随时可用,如 SS2(安全停止 2)、SOS(安全运行停止)、SLS(安全限制速度)或 SSR(安全速度范围)

无需软件即可配置标准安全功能

6.编码器接口

电机的多编码器输入

第二编码器的输入:

  • 用于带有冗余测量系统的安全相关双通道解决方案
  • 用于提升电缸定位精度
  • 用于特殊应用(如飞锯)
  • 用于两个电缸的同步

7.电机连接

伺服电机 EMMT-AS 通过单电缆解决方案 (OCP) 连接

其他伺服电机使用单独的多个电缆进行连接

8.直流母线耦合器

通过中间电路反馈能量

9.人机界面 CDSB

带触摸屏和 USB 接口的操作界面

可在现场对伺服驱动进行全文诊断和设置,操作简单