DFPD——角行程驱动器新标杆。可以作为驱动器单独使用,也可以作为 Festo 完整自动化过程阀系统的一部分使用。扭矩范围从 10 到 2300,最大摆角达到 180°,并且具有抗腐蚀功能,单作用或双作用 DFPD 适用于化工、制药和饮料行业中的球阀、蝶阀和风门,也可用于水处理。
紧凑的齿轮齿条组合(尤其是单作用版本中)即使是在空间极为有限的情况下,也非常容易安装。多种派生型,先导阀采用符合 NAMUR VDI/VDE 3845 的标准化孔型,同时配有许多可兼容的外围元件,DFPD 可用于许多不同的应用场景。此外,两侧终端位置都可以调节,单作用和双作用 DFPD 的摆动方向也可以选择。
通过自由选择弹簧筒的数量,可以根据当前工作需要设定完全适配的压力范围。压力设置范围为 2 到 6 bar,最小增量为 0.5 bar。
DFPD 可以在极端温度下可靠运行,可承受的最低温度和最高温度分别为 -50°C 和 +150°C。
角行程驱动器 DFPD-C 和 DFPD-C-VDE2 专门针对化工行业的恶劣工况设计,其卓越的性能为行业树立了新标杆。这两种驱动器有 NAMUR 接口(符合 VDI/VDE 3847)、加硬阳极氧化端盖,用于终端位置的防吹出调节螺丝、阀杆定位环和防腐弹簧筒(不含有色金属)。
成套过程阀的配置程序,使得选择最佳解决方案变得轻而易举。您只需选择参数,配置程序将立即推荐合适的组合,包括系统 ID 和 CAD 下载,使工程设计更快、更安全也更容易。