借助用于压力测量、监控和感测的传感器 SPAU,压力水平始终处于控制之下,确保更高的生产力和过程可靠性。并且系统的调试也更快。
SPAU 是一种智能压力传感器,具有可自由编程的阈值或窗口比较器。它具有广泛的功能,适用于非腐蚀性气体,包括:
通过 IO-Link 还可以实现远程维护和参数化,以及轻松更换传感器。
压力连接件独特的灵活性保证了在任何安装情况下都能快速简便地安装。使用模块化系统,压力连接方向可以选择在后面或下面,M8/M12 插头的连接方向可以在顶部、下面或后面。此外,可切换的 PNP/NPN 电流和电压输出可以适应所有控制系统。
凭借易于阅读的大型蓝/红液晶显示屏,压力是否正常一目了然。利用清晰的 3 键菜单导航,启动快速,压力开关点可以轻松设置。
防护等级高达 IP65,可以适应恶劣环境。
由于集成了 MS4 和 MS6 气源处理装置,安装空间得到了优化。