• 产品
  • 下载

高度通用

压力传感器 SPAN 价格实惠,得益于可切换的电气输出以及用于压力测量范围和气动连接的众多选项,因此具有出色的灵活性。仅 30 x 30 mm 的紧凑设计、众多派生型和简单易用的菜单导航使该传感器适用于各种应用领域。

灵活且高度通用

得益于直观的电气输出切换选项:

  • PNP/NPN
  • NC/NO 触点功能
  • 电流/电压输出

调试简单

SPAN 拥有简单易用的菜单导航,因此调试极其快速和简单。复制功能意味着额外 SPAN 传感器甚至更容易调试。

清晰可见

高对比度的蓝底白字显示屏一目了然:

  • 两行字母数字显示屏
  • 大范围状态反馈–整个显示屏变红

通过最佳压力测量提高生产力

SPAN 测量气体介质的压力。有以下功能可供选择:

  • 系统监控(出现压力)
  • 对减压阀进行压力监控(压力在设定值范围内)
  • 真空(抓取部件)
  • 泄漏测试(压降变化)
  • 物体监测(出现反压)