主页
产品
电机和伺服驱动器
伺服驱动器附件
CDSA
创建运动程序时,运动顺序通常是已知的,但必须达到的准确位置,如抓取或放下位置,却是未知的。这只能通过调试期间的精确运动来确定。
因此 自动化系统 CPX- E 与人机界面 CDSA 提供基于对话的软件,快速、轻松地示教所需的位置。
人机界面 CDSA 设有一个紧急停止开关和一个三阶使能按钮。两个设备配有两个通道,用于集成在客户的安全电路中。启动按钮用于在设置模式下打开驱动电源。
除了硬件和符合人体工程学的手柄,CDSA 还设有一个彩色触摸屏,无需使用键盘即可执行操作。
感兴趣吗?
CPX-E 是一个强大的自动化系统,作为 EtherCAT 主站控制器和运动控制器,防护等级为 IP20,适用于工厂和过程自动化,并具有 NE21 特定的认证。该系统即将成为拥有抓取技术的中央控制系统。
请配置您的产品