保护导轨和丝杠式电缸
适用于 Festo 的伺服电机和许多亚洲和欧州的外厂电机
自由选择电机位置(旋转 4x90°),也可在以后更改
由于电感式接近开关直接安装在插槽中,并且可选用于亚洲市场常用光电传感器的转接组件,例如欧姆龙传感器的转接组件,位置感测既经济又简单
用于垂直运动的 Z 轴选项:丝杠式电缸 ELGC 或小型滑台式电缸 EGSC
重量非常轻但非常稳定的安装支架和安装板,用于精确地将轴相互连接
规格为 120/160 的电缸滑块采用双导轨和规格为 90 的电缸滑块采用加宽单独导轨
使用直接拧入式接口进行安装,或者在侧面使用沟槽螺母或安装支架进行安装
铜和锌含量低于 1%
由于其出色、紧凑的设计和优异的经济性,无论是作为单轴还是结合到 2D 和 3D 悬臂式系统中使用,我们采用防护型双导轨丝杠式电缸 ELGT 都是理想之选。它可用于生产过程的任何环节,比如传送带路径不能被覆盖或机器布局受到紧凑空间的限制时。适用于电子行业、桌面应用和电池生产。也可用于测试和检测系统、小型零件抓取和装配系统。
请配置您的产品