先导电磁阀 VOFC,具有出色的安全性能,可用于各种工作环境。因此广泛用于世界领先的化工、石化和制药生产线,以及石油和天然气行业。无论用于控制单作用还是双作用的阀驱动,VOFC 都是理想之选。
具有自动防故障装置,可通过定位器关闭阀驱动,所以非常安全可靠。
过程工业需要使用安全设备,将工厂给人类、环境和财产带来的危害最大程度地降低,降到可以接受的范围内。普遍原则是,工厂的危害性越高,其安全设备的可靠程度就要越高,从而在危急时刻发挥作用。如果工厂被设定了相应的 SIL 等级,就必须遵守特定的安装原则,如冗余设计。这样一来,一旦出现故障,便可以最大程度地降低风险。
成套蝶阀 KVZA 的配置程序大大简化了工程设计和采购的流程。该工具包含了所有相关功能,从最初的产品搜索、配置、选型和文件编制,一直到后期即可安装单元的订购和交付,所有流程都可以通过一个工具完成,包括客户的特定需求。这确保了工程管理的快速与成功。
所有元件都可实现一站式供货,而且已预先安装,可以完美兼容,包括:
蝶阀、角行程驱动器、先导阀、传感器盒、定位器、连接组件和手柄。只需在配置程序的输入菜单中选择所需的参数,配置程序就会为您推荐合适的解决方案。