¡Vea las ventajas inteligentes de nuestros cilindros de doble efecto!
Gran seguridad de funcionamiento para una alta disponibilidad de la instalación
¡El cilindro redondo CRDSNU es resistente a la corrosión y también a productos de limpieza agresivos!
¡Inclusive NSF-H1!
Por si acaso, el cilindro neumático está equipado con grasa de lubricación conforme con la FDA.
Variantes de juntas para las aplicaciones más diversas
La junta de funcionamiento en seco del sistema modular. También funciona en el caso de que desaparezca la grasa de lubricación del vástago debido a una limpieza intensiva.
Siempre la amortiguación correcta
Con la amortiguación de fin de recorrido PPS autoajustable, el actuador siempre está correctamente ajustado, sin necesidad de tornillo regulador, el cual puede acumular suciedad.
El complemento ideal: los accesorios
Los elementos de fijación y conexión, así como las combinaciones adecuadas de racores para mangueras, están perfectamente adaptados al actuador.
Limpieza a fondo que ahorra tiempo
Con el robusto CRDSNU, apuesta sobre seguro: este cilindro de acero inoxidable destaca por su gran resistencia y Clean Design.