• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

¡Ideal para las aplicaciones exigentes!

Con los cilindros redondos DSNU siempre acertará cuando se trate de un buen rendimiento y unas dimensiones compactas, siempre bajo la variante normalizada ISO.

Versatilidad: utilización universal o especifica o “cada aplicación tiene respuesta”
Sus múltiples configuraciones seleccionables los hacen ideales para ajustarse a los requerimientos de la aplicación, por ejemplo, baja fricción, alta temperatura, resistencia a la corrosión o a los productos químicos.

Sencillez: la puesta en funcionamiento
Gracias a la amortiguación autorregulable. Sin necesidad de ajustar, siempre la amortiguación perfecta. Es sencillo, rápido, ahorra espacio y su manipulación es segura. Incluso el sensor de proximidad SDBT-MSX destaca gracias a su teach-in automático para lograr una puesta en funcionamiento extremadamente sencilla incluso en espacios muy estrechos.

Larga vida útil
Los materiales seleccionados y la precisa fabricación convierten a los DSNU en unos equipos duraderos y robustos.