Spolehlivost má jméno: DFM. Pohony s vedením s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu zaujmou optimálními vlastnostmi vedení, robustností a přizpůsobivostí. Spolehlivé, přizpůsobivé a odolné – i při velkých krouticích momentech.
Se svými dvěma různými variantami vedení mohou DFM pohybovat hmotností větší až o 100 % než u konkurenčních výrobků.
Díky různým možnostem upevnění a připojení vzduchu se DFM přizpůsobí jakékoliv aplikaci.
Díky kombinaci přímočarého pohonu a velmi výkonné vodicí jednotky vedou DFM spolehlivě i velkou hmotnost i na malém instalačním prostoru.
Válce s vedením DFM jsou součástí sortimentu doporučených výrobků, proto jsou rychle dostupné kdekoliv na světě.
Díky výrazně lepším vlastnostem vedení lze válce s vedením DFM oproti konkurenci výrazně více zatížit a mají delší životnost.