• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagrams

Chytré tlumení!

Chytré tlumení – ušetříte čas na seřízení: nové válce DSBC podle norem se samočinně nastavitelným pneumatickým tlumením v koncových polohách se optimálně přizpůsobí změnám zatížení a rychlosti. Získáte čas a přizpůsobivost – a spolehlivost Vašeho procesu se zvýší. Mnoho variant, pro přizpůsobení se okolním podmínkám a individuální konfigurace je činí univerzálními.

Jednoduchý výběr – rychlé použití

Připraveno na vše: řada DSBx je nástupcem osvědčených řad DNC a DNCB. Díky rozměrům podle ISO 15552 může řada DSBx snadno nahradit předchozí – s výjimečně zjednodušeným výběrem výrobků. S nástrojem pro rychlý výběr můžete svá přání snadno nakonfigurovat online. A strategie platformy Vám zaručuje rychlé a spolehlivé dodací lhůty.

Špičková technologie, dlouhá životnost

Samočinně nastavitelné pneumatické tlumení PPS a jedinečná technologie pístů činí z DSBC technicky špičkové válce – s výjimečně malým opotřebením.