• Výrobky
  • Ke stažení
Ovladače servomotorů CMMT-AS

Přehled ovladačů servomotorů CMMT-AS

Cenově a rozměrově optimalizované kompaktní ovladače pro servomotory CMMT-AS jsou nedílnou součástí automatizační platformy Festo. Ovladače CMMT-AS jsou vhodné pro pohyby z bodu do bodu i interpolaci, ve spojení s Festo Automation Suite je uvedete do provozu během několika minut - a bez chyb!

Ovladače komunikují po různých sítích vycházejících z Ethernetu a lze je snadno integrovat do systémového prostředí PLC různých výrobců. Včetně funkčních bloků specifických pro daný řídicí systém.

Kompaktní a výkonné CMMT-AS Multiprotokoll

Na ovladači pohonu můžete snadno nastavit požadované ethernetové protokoly ručně pomocí přepínačů DIL nebo je ještě jednodušeji a pohodlněji zvolit přímo při uvádění do provozu ve Festo Automation Suite.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected

      Konzistentní konektivita: ovladače pro servopohony CMMT – od 50 W do 12 kW

      Ovladače regulují servomotory. Jsou tedy zodpovědné za rotační aplikace a spolu s pohonem za přímočaré pohyby ve stroji. Ovladače pro servopohony jsou základní automatizační technologií. S řadou CMMT jsou Vám k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected

          1. Komunikace po průmyslovém ethernetu

          platforma ovladačů serv pro mnoho sítí

          snadná integrace do prostředí s automaty od firem Siemens, Rockwell, Beckhoff a dalších

          Loga Komunikace po průmyslovém ethernetu

          2. Kompaktní konstrukce

          všechna připojení a obslužná jednotka CDSB jsou umístěny na přední a horní straně ovladače

          3. Funkční moduly

          snadná integrace do komunikace PLC, například od Siemens, Rockwell, Beckhoff atd.

          rychlé pohyby z bodu do bodu a interpolace

          4. Sady parametrů

          optimální parametry pro optimalizované doby cyklu a spolehlivost procesu

          do ovladače můžete pro složité aplikace uložit až 3 sady parametrů

          5. Integrovaná bezpečnost

          ochranné funkce jako standard

          • STO: bezpečné vypnutí točivého momentu (SIL3/kat. 4 PL e)
          • SS1: bezpečné zastavení 1 (typ c) při použití vhodného externího bezpečnostního spínacího zařízení a vhodného zapojení
          • SBC: bezpečné ovládání brzdy (do SIL3/Kat. 3 PL e)
          • diagnostické výstupy STA a SBA pro zpětnou vazbu na aktivní bezpečnostní funkci

          V přípravě jsou rozšířené bezpečnostní funkce jako SS2 (bezpečné zastavení 2), SOS (bezpečné provozní zastavení), SLS (bezpečně omezená rychlost) nebo SSR (bezpečný rozsah rychlosti).

          Konfigurace standardních bezpečnostních funkcí je možná i bez softwaru.

          6. Rozhraní enkodéru

          Vstup multi-enkodéru pro motory

          vstup pro 2. enkodér:

          • pro bezpečnostní dvoukanálová řešení s redundantním odměřováním polohy
          • pro přesnější polohování mechaniky pohonů
          • pro speciální aplikace (např. letmá pila)
          • pro synchronizaci dvou pohonů

          7. Připojení motoru

          servomotory EMMT-AS se připojují jediným kabelem (OCP)

          ostatní servomotory se připojují samostatnými kabely

          8. Připojení na stejnosměrnou část

          vzájemná rekuperace energie mezi jednotlivými ovladači

          9. Ovládací jednotky CDSB

          ovládací prvek s dotykovou obrazovkou a rozhraním USB

          jednoduchá diagnostika (fulltext) a nastavení ovladače přímo v místě instalace

          Z praxe