První čidla na válce se samočinným nastavením spínacího bodu. Uvedení čidel do provozu nebylo ještě nikdy tak jednoduché. Díky rozsahu detekce 20 mm se snadno a spolehlivě instalují, zvláště při zhoršeném přístupu.
Čidla SDBT-MSX se ideálně hodí pro standardní aplikace, zvláště při automatizaci průmyslových provozů, do elektronického průmyslu a pro manipulaci s malými díly.
Jednoduše čidlo SDBT-MSX namontujete zhruba do koncové polohy, připojíte kabel k řízení a zařízení zapnete. Hotovo! Je to podstatně jednodušší, rychlejší a spolehlivější, než jste dosud zvyklí. Automatické rozpoznání spínacího bodu: naučí se spínací bod během provozu. A při instalaci nepotřebujete ani napájení!
Případně můžete použít kapacitní ovládací tlačítko. Můžete ručně určit spínací bod, nastavit polaritu spínání PNP nebo NPN a spínací funkci NO nebo NC, a také úsek sepnutí v délce 2 ... 15 mm. S těmito možnostmi také vystačíte s méně náhradními díly a zmenšíte si skladové zásoby.
Zjistěte, jak rychle a snadno lze uvést čidla na válce do provozu: