Na ovladači pohonu můžete snadno nastavit požadované ethernetové protokoly ručně pomocí přepínačů DIL nebo je ještě jednodušeji a pohodlněji zvolit přímo při uvádění do provozu ve Festo Automation Suite.
Ovladače regulují servomotory. Jsou tedy zodpovědné za rotační aplikace a spolu s pohonem za přímočaré pohyby ve stroji. Ovladače pro servopohony jsou základní automatizační technologií. S řadou CMMT jsou Vám k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.
O 50 % kompaktnější než nejmenší CMMT-AS s téměř stejným výkonem.
Se softwarem Festo Automation Suite lze pohony bezchybně uvést do provozu během několika minut.
Připojení motoru:
rozhraní enkodéru:
pro přesnější polohování mechaniky pohonů