Cenově a rozměrově optimalizované kompaktní ovladače pro servomotory CMMT-AS jsou nedílnou součástí automatizační platformy Festo. Ovladače CMMT-AS jsou vhodné pro pohyby z bodu do bodu i interpolaci, ve spojení s Festo Automation Suite je uvedete do provozu během několika minut - a bez chyb!
Ovladače komunikují po různých sítích vycházejících z Ethernetu a lze je snadno integrovat do systémového prostředí PLC různých výrobců. Včetně funkčních bloků specifických pro daný řídicí systém.
Na ovladači pohonu můžete snadno nastavit požadované ethernetové protokoly ručně pomocí přepínačů DIL nebo je ještě jednodušeji a pohodlněji zvolit přímo při uvádění do provozu ve Festo Automation Suite.
Ovladače regulují servomotory. Jsou tedy zodpovědné za rotační aplikace a spolu s pohonem za přímočaré pohyby ve stroji. Ovladače pro servopohony jsou základní automatizační technologií. S řadou CMMT jsou Vám k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.
platforma ovladačů serv pro mnoho sítí
snadná integrace do prostředí s automaty od firem Siemens, Rockwell, Beckhoff a dalších
všechna připojení a obslužná jednotka CDSB jsou umístěny na přední a horní straně ovladače
snadná integrace do komunikace PLC, například od Siemens, Rockwell, Beckhoff atd.
rychlé pohyby z bodu do bodu a interpolace
optimální parametry pro optimalizované doby cyklu a spolehlivost procesu
do ovladače můžete pro složité aplikace uložit až 3 sady parametrů
ochranné funkce jako standard
V přípravě jsou rozšířené bezpečnostní funkce jako SS2 (bezpečné zastavení 2), SOS (bezpečné provozní zastavení), SLS (bezpečně omezená rychlost) nebo SSR (bezpečný rozsah rychlosti).
Konfigurace standardních bezpečnostních funkcí je možná i bez softwaru.
Vstup multi-enkodéru pro motory
vstup pro 2. enkodér:
servomotory EMMT-AS se připojují jediným kabelem (OCP)
ostatní servomotory se připojují samostatnými kabely
vzájemná rekuperace energie mezi jednotlivými ovladači
ovládací prvek s dotykovou obrazovkou a rozhraním USB
jednoduchá diagnostika (fulltext) a nastavení ovladače přímo v místě instalace