• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagrams

Prostorově optimalizované kruhové válce DSNU-S

Válce DSNU-S, obdoba válců podle norem DSNU, jsou při stejném zdvihu ještě štíhlejší a kratší variantou. Pro ještě větší prostorové výhody. Udržitelně a s úsporou zdrojů.

Šetří místo a hmotnost

Tyto kompaktní dvojčinné pneumatické válce šetří materiál a tím i hmotnost. Díky tomu je tento pohon ideální nejen pro aplikace s omezeným prostorem, ale také tam, kde je třeba jej přenášet jako pohybující se hmotu. Pneumatické válce DSNU-S lze připevnit za závit na předním víku a hned od začátku si ušetřit námahu při instalaci.

Jednoduchá instalace a uvedení do provozu

Snadná manipulace s těmito kompaktními pneumatickými pohony díky dalším ploškám pro klíč, pevnému nebo samočinně nastavitelnému tlumení a možnosti kombinovat jej se samočinně nastavitelnými bezdotakovými spínači SDBT-MSX pro detekci polohy zjednodušuje instalaci a uvedení do provozu.

Rychlé dodávky po celém světě

Tato nová řada válců stejně jako zmíněné příslušenství je součástí doporučených výrobků Festo. dostupnost po celém světě - s rychlými dodávkami a za atraktivní ceny.

nízké opotřebení s dlouhou životností

Tyto dvojčinné kruhové válce jsou zkonstruovány pro provozní tlak do 10 barů a dodávají se v odstupňovaných zdvizích až do 200 mm. Těsnění s malým opotřebením na pístnici odolné korozi zaručuje dlouhou životnost a malé tření.

úspora délky ve všech montážních polohách

Pohony, které i přes vybavení potřebnými prvky nikde nevyčnívají a zůstávají krátké – ideální pro všechna místa, kde je pro instalaci k dispozici pouze malý prostor. Válec i s potřebnými díly lze například vložit do nerezové trubky.

Pokud je v zařízení obzvlášť málo prostoru, lze konstrukci zadního víka vybírat podle různých parametrů. Podle potřebné instalace můžete volit válce s nebo bez závitu, výjimečně štíhlé s axiálním přívodem vzduchu, či s ložisky peo kyvné upevnění.

Přístup k údajům prostřednictvím "Product Key" Festo

Na válci najdete jedinečný "product Key" Festo (ve formě kódu Datamatrix a jako textový řetězec), pomocí kterého během několika sekund získáte přístup k technickým údajům, dokumentaci nebo informacím o náhradních dílech.

Nová řada válců

Jak Vám můžeme pomoci konstruovat menší stroje a pomoci Vám při jejich rychlém nastavení? Válce s malými rozměry Vám rozhodně pomohou.