Válce ADN jsou výjimečně kompaktní, lehké a skvělě plní základní funkce. Robustní konstrukce v souladu s normou ISO a více než 350 variant nejrůznějších velikostí, délek a druhů tlumení je činí mimořádně atraktivními pro mnoho aplikací.
Více možností, než předepisuje norma
od ⌀ 12 do 125 mm
jednotlivé varianty se jednoduše konfigurují online
rozsáhlé montážní příslušenství pro téměř každou instalační situaci
větší výkon – pro nejvyšší prametry Vašeho zařízení
velké rychlosti a rychlý takt stroje jsou možné díky vynikajícím charakteristikám chodu a skvělému tlumení
až o 50 % menší nároky na prostor ve srovnání s velkými válci podle norem ISO 15552
systematicky promyšlené: jeden druh bezdotykových spínačů, drážky T ze 3 stran profilu pro všechny velikosti a mnoho dalších řad válců
se samočinně nastavitelným tlumením PPS
bez časově náročného nastavování a seřizování
spolehlivé nastavení, protože je samočinné a nelze ho nechtěně ovlivnit