Výjimečně štíhlé, malé a velmi výkonné, s tlakem až 7 barů nebo při s podtlakem až 0,9 baru: ideální, pokud chcete mnoho spínacích ventilů použít vedle sebe v nejmenším prostoru. Ventily 3/2 NC s průtokem až 5,5 l/min lze také rozšířit na ventilový terminál až s 20 pozicemi.
Například v oblasti diagnostiky in vitro (IVD) pro malá zařízení Point-of-Care (PoC), ve kterých miniaturní ventily ovládají mnoho membrán na kazetě „lab-on-a-chip“, která obsahuje proces analýzy a činidla. Nebo řídit průtok tekutin v dialyzačních zařízeních, ovládat membránové spínače, které udržují kontaminované tekutiny mimo systém. Jako pilotní ventily nebo pro přímé řízení malých průtoků plynů v elektronickém nebo polovodičovém průmyslu: VOVK jsou miniaturní univerzální nástroje. Výjimečně nízká spotřeba energie pouze 0,5 wattu a doba spínání 6 milisekund umožňují aplikace, kde mnoho ventilů vedle sebe na co možná nejmenším prostoru přepíná malé průtoky plynu.
Podtlak, tlak až 7 barů a šířka pouze 5,9 mm činí VOVK jedinečným. Existují tři verze pro maximální univerzálnost: s přírubovým připojením pro montáž ventilů na desku s kanály, až 20 ventilů lze přímo vyrovnat do řady nebo jako jeden ventil s nátrubky.
Nakonfigurujte prosím svůj výrobek