• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagrams

1. Volitelné možnosti válců

Volitelné možnost válců ESBF

  • vodicí jednotka s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech s velkou nosností a také zvýšenou ochranou proti pootočení při velkých krouticích momentech
  • pohybová tyč s vnitřním závitem
  • prodloužení pohybové tyče

2. Snímání poloh

Snímání poloh na ESBF

Volitelné snímání poloh přibližovacími čidly SME/SMT-8 s alternativním držákem čidel z hliníku nebo plastu v provedení Clean Design.

3. Upevnění motoru

Upevnění motoru na ESBF

Libovolné umístění motoru: montážní sady, axiální nebo paralelní, lze změnit také dodatečně.

4. Volitelná ochrana

chráněná pohybová tyč na ESBF

  • Připojení odvětrávacím otvorem pro použití v drsném nebo znečištěném prostředí (IP65).
  • Pohybová tyč, těsnění a ložisko jsou chráněny nepropustným měchem pro použití v silně znečištěném prostředí.