• Výrobky
  • Ke stažení

Nejvyšší přizpůsobivost!

S čidly SPAU pro měření tlaku, sledování a snímání jsou všechny hodnoty trvale pod kontrolou: pro vyšší produktivitu a spolehlivost procesů. A pro rychlé uvedení zařízení do provozu.

Inteligentní měření tlaku

SPAU jsou inteligentní čidla tlaku s volně programovatelným komparátorem prahové hodnoty nebo úseku. Velký rozsah funkcí pro nekorozivní plyny zahrnuje:

  • sledování sítě
  • sledování regulace
  • sledování podtlaku
  • zkoušky těsnosti
  • detekce předmětů

Prostřednictvím IO-Link je také možná vzdálená údržba i parametrizace a také jednoduchá výměna čidel.

Jedinečná přizpůsobivost

Jedinečné přizpůsobení tlaku umožňuje rychlou a snadnou montáž ve všech instalačních situacích. Tlak se připojuje zezadu nebo zespodu, konektor M8/M12 nahoře, dole nebo zezadu. Vše lze libovolně zvolit ve stavebnici výrobku. Výstupy lze přepínat na proudové nebo napěťové a PNP nebo NPN a přizpůsobit je libovolnému řízení.

Jednoduché ovládání

Na velkém, dobře čitelném dvoubarevném modro/červeném LCD ihned vidíte, zda je tlak v pořádku. V nabídce se můžete snadno pohybovat třemi tlačítky: rychlé uvedení do provozu a naučení pomocí jednoduchého nastavení spínacího bodu.

Robustní provedení

Konstrukce s krytím IP65 umožňuje použití v náročném prostředí.

Optimalizovaný instalační prostor

Optimalizovaný instalační prostor díky integraci do jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MS4 a MS6.

SPAU