Čidla tlaku SPAN za atraktivní cenu přesvědčí maximální přizpůsobivostí díky přepínatelným elektrickým výstupům a obrovskou variabilitou rozsahů měření tlaku a pneumatických připojení. Kompaktní konstrukce s rozměry 30 x 30 mm, mnoho variant a příjemná navigace v menu činí SPAN čidly vhodnými pro nejrůznější aplikace.
Díky intuitivní navigaci při přepínání elektrických výstupů:
Díky názorné a intuitivní navigaci v menu je uvedení SPAN do provozu naprosto rychlé a snadné. Další čidla tlaku SPAN lze uvést do provozu ještě snáze - s funkcí replikace.
Velmi kontrastní bílé písmo na modrém displeji je snadno čitelné:
SPAN měří tlak plynných médií. K dispozici jsou následující funkce: