• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Versátil

La combinación para muchas aplicaciones: tubo flexible PUN-H y racor rápido roscado QS. Ideada para un funcionamiento óptimo y sin problemas constante de sus sistemas. Resistente a la hidrólisis y adecuado para emplear en entornos con una elevada humedad.

Alimentación de aire comprimido fiable

Para aplicaciones estándar, así como para zonas húmedas en contacto con agua hasta 50 °C. El tubo flexible PUN-H no se agrieta por la hidrólisis gracias al material modificado.

Muy flexible

El PUN-H resistente al doblado permite un tendido sencillo en el sistema. Gracias a su resistencia a la hidrólisis y a los microbios, el tubo flexible es adecuado para la industria alimentaria. Además, la versión negra es resistente a los rayos UV, por lo que puede utilizarse en el exterior.

Tiempo de instalación corto gracias a su probada función Plug and Work.

Los racores QS se pueden insertar y soltar fácilmente, cuentan con la calidad habitual de Festo y con el probado principio de sellado y desbloqueo.

Transparente para una mayor seguridad

Con los tipos transparentes se pueden detectar fácilmente las partículas, la humedad y el aceite en los tubos flexibles. Así, cuenta con una comprobación sencilla y eficaz del estado de su sistema.