• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Movimiento en una sola pieza

Resistente, preciso y compacto. El potente actuador de doble émbolo del minicarro DGST sorprende, especialmente, por su precisa y robusta guía de rodamiento de bolas . Pero también por la combinación de carro y yugo en una sola pieza. El resultado: la máxima precisión en la aplicación.

¡Un verdadero as del espacio!

Los elementos de amortiguación integrados en el espacio de instalación y la longitud de construcción extremadamente corta convierten al DGST en el actuador de carro más compacto del mercado. De esta manera, el DGST ahorra espacio en cualquier aplicación del cliente.

Amortiguación: la elección es suya

La gran diversidad de opciones de amortiguación permite emplear transmisores de posiciones, y abre muchas nuevas posibilidades de aplicación. O, también, puede ahorrar gastos y utilizar el DGST sin amortiguación adicional.

De alta precisión

En el DGST, el yugo y el carro están fabricados de una sola pieza. Esto permite lograr la mejor precisión y exactitud angular entre las interfaces del carro y del yugo. Además, a la vez aumenta la capacidad de carga y la robustez, especialmente de la interfaz del yugo.

Festo Elevator Pitch: serie de carros neumáticos DGST

Conozca las características y ventajas de la serie de carros neumáticos DGST en 35 segundos