Resistente, preciso y compacto. El potente actuador de doble émbolo del minicarro DGST sorprende, especialmente, por su precisa y robusta guía de rodamiento de bolas . Pero también por la combinación de carro y yugo en una sola pieza. El resultado: la máxima precisión en la aplicación.
Los elementos de amortiguación integrados en el espacio de instalación y la longitud de construcción extremadamente corta convierten al DGST en el actuador de carro más compacto del mercado. De esta manera, el DGST ahorra espacio en cualquier aplicación del cliente.
La gran diversidad de opciones de amortiguación permite emplear transmisores de posiciones, y abre muchas nuevas posibilidades de aplicación. O, también, puede ahorrar gastos y utilizar el DGST sin amortiguación adicional.
En el DGST, el yugo y el carro están fabricados de una sola pieza. Esto permite lograr la mejor precisión y exactitud angular entre las interfaces del carro y del yugo. Además, a la vez aumenta la capacidad de carga y la robustez, especialmente de la interfaz del yugo.
Conozca las características y ventajas de la serie de carros neumáticos DGST en 35 segundos