VS - variable, moderna, robusta y de calidad duradera. Sin límites en los datos de rendimiento: hasta para un 100 % más de caudal con una mayor densidad de energía. Técnicas y materiales probados. Numerosos accesorios. Numerosas opciones de montaje y funcionamiento sencillo. ¡Así tienen que ser la válvulas en la actualidad!
Elija entre las válvulas de corredera universales para las tareas cotidianas y las válvulas de asiento para condiciones ambientales aún más exigentes. La amplia gama de accesorios incluye racores de conexión de gran tamaño, así como tuberías metálicas.
También puede obtener VUVS/VUWS como unidades premontadas con silenciadores, racores y bobinas como válvulas individuales listas para conectar. Con las VTUS, se pueden componer baterías de válvulas según los requisitos del cliente.
Deje que se lo monten o móntelo usted mismo: el tubo guía inducido es una interfaz probada que le permitirá aliviar su almacén. Usted mismo puede seleccionar la correspondiente tensión de la bobina y montarla.
Características específicas con la probada calidad de Festo a un precio muy favorable: el nuevo miembro de la familia VUVS-...-S. ¡Disponible en todo el mundo en grandes cantidades como parte del programa básico!
Nuestra serie VUVS, fiable y duradera, está especialmente diseñada para aplicaciones robustas. Más información en el vídeo:
Configure su producto