De aplicación universal y dotada de un excelente concepto de seguridad: por ello, la electroválvula pilotada VOFC se utiliza como válvula de control en las principales líneas de producción química, petroquímica y farmacéutica del mundo, así como en la industria del petróleo y el gas, preferentemente para controlar actuadores reguladores de simple o doble efecto.
Las electroválvulas también trabajan con una fiabilidad y seguridad extremas con las funciones “Fail-safe” para la desconexión segura de los actuadores reguladores con posicionadores.
Los dispositivos de seguridad en los sistemas de procesos deben reducir los riesgos que el sistema genera a las personas, al medio ambiente y a los bienes, al nivel más bajo posible aceptable. En principio, cuanto más peligroso sea el sistema, más fiable debe ser el funcionamiento de los dispositivos de seguridad en caso necesario. Si un sistema está clasificado en un nivel SIL, es preciso respetar determinados principios de instalación como, por ejemplo, el diseño redundante. De esta manera, el riesgo se reduce en la mayor medida posible en caso de funcionamiento incorrecto del dispositivo de seguridad.