• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

¡Robustez y fiabilidad!

La fiabilidad tiene un nombre: DFM. El actuador guiado con la mejor relación precio-rendimiento del mercado destaca por sus óptimas características de guiado, por su robustez y flexibilidad. Seguro, flexible y robusto, incluso con momentos elevados.

Doble capacidad de guiado

Con su dos variantes de guiado diferentes, el DFM puede mover masas hasta un 100 % mayores que sus competidores.

Flexible

Gracias a las diferentes opciones de montaje y de conexiones de aire, el DFM se adapta con flexibilidad a cualquier aplicación.

Diseño compacto.

Gracias a la combinación de un actuador lineal y de una potente unidad de guía, el DFM mueve grandes masas de forma segura incluso en un espacio de instalación reducido.

Siempre disponible

El DFM forma parte de nuestro programa básico y, por tanto, está disponible rápidamente en todo el mundo.

Robusto y fiable

Gracias a unas propiedades de guiado notablemente mejores, el DFM es mucho más robusto y duradero que los de la competencia.