• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

¡Amortiguación inteligente!

Amortiguación inteligente, ahorro de tiempo de ajuste: el nuevo cilindro normalizado DSBC con la amortiguación de fin de recorrido neumática PPS autorregulable se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad. Usted gana tiempo y flexibilidad, aumentando la seguridad de su proceso. Sus numerosas variantes, incluso para la adaptación a las condiciones ambientales, y su diseño individual permiten emplearlo de manera universal.

Selección sencilla, rápida puesta en servicio

Listo para su uso en todos los casos: la serie DSBx es la sucesora de las series DNC y DNCB de eficacia probada. Gracias a las dimensiones conformes con la norma ISO 15552, la DSBx puede sustituir fácilmente a su serie anterior, con una selección de productos extremadamente simplificada. Con nuestra herramienta de selección rápida, puede configurar sus deseos online fácilmente. Además, nuestra estrategia de plataforma le garantiza unos plazos de entrega rápidos y fiables.

Tecnología superior, larga vida útil

La amortiguación neumática autorregulable PPS y la exclusiva tecnología de émbolo hacen del DSBC un cilindro técnicamente superior, con un desgaste extremadamente bajo.