¿Normalmente cerrado o normalmente abierto? Ahora usted elige. Controlará aún mejor los caudales de granulados, fluidos con partículas sólidas, de alta viscosidad y abrasivos. Mínima resistencia hidrodinámica, sin obstrucciones, fácil de limpiar y con muy poco espacio muerto: vía libre para los fluidos.
Los componentes de VZQA se configuran de forma modular. Ya sean estándares de conexión, materiales o aplastadores. Incluso el cartucho estanco puede cambiarse fácilmente sin herramientas especiales. Según las condiciones de funcionamiento, esto solamente será necesario pasados aproximadamente un millón de ciclos. Esto y su sencillo montaje hacen que la válvula aprisionadora VZQA sea muy económica. Robusto y fiable durante la aplicación.
Por primera vez, la versión normalmente cerrada se ha realizado sin un actuador adicional. En la versión de aluminio, la detección de posiciones puede efectuarse mediante un imán anular montado en el émbolo. En la versión normalmente abierta, el aire comprimido se aplica directamente al aplastador tubular.
Ambas versiones VZQA son fáciles de limpiar tanto por dentro como por fuera. El paso completo de la válvula aprisionadora proporciona un elevado caudal del fluido. De esta forma podrá mejorar óptimamente sus procesos higiénicos y los trabajos de limpieza.