• Productos
  • Descargas

¡Teach-in automático para sensores de proximidad!

El primer sensor de proximidad con ajuste automático del punto de conmutación. Facilita más que nunca la puesta en funcionamiento de un sensor de proximidad. Posee un margen de detección de 20 mm y es fácil y seguro de instalar, especialmente cuando el montaje es complicado.
El SDBT-MSX resulta ideal para todas las aplicaciones estándar, especialmente en la automatización de procesos de fabricación, en la industria electrónica y en la manipulación de piezas pequeñas.

¿Ajuste preciso? ¡Eso es ya cosa del pasado!

Monte el SDBT-MSX aproximadamente en la posición final, conecte el cable con el controlador y encienda el sistema. ¡Listo! Mucho más fácil, rápido y seguro que lo que solía hacer hasta ahora. La detección automática del punto de conmutación programa mediante aprendizaje el punto de conmutación durante el funcionamiento. ¡Y no necesita ninguna alimentación eléctrica durante la instalación!

Más posibilidades

Como alternativa, puede emplear el pulsador de mando capacitivo. Puede programar el punto de conmutación manualmente, definir si es PNP, NPN o NO, NC y la ventana de conmutación de 2 ... 15 mm. Con estas opciones, también podrá reducir el número de referencias de su almacén.

100 % compatible

SDBT-MSX se adapta a todos los actuadores con ranura en T. Como mejor armoniza es con los actuadores como, por ejemplo, DSBC, DFM, DSNU, ADN, DGST … Con ellos demuestra todas sus ventajas al 100 %.

Los aspectos técnicos más destacados presentados por el jefe de producto

Conozca lo fácil y rápida que es la puesta en funcionamiento del sensor de proximidad: