El generador de vacío VN se caracteriza por un consumo eficiente de energía y una gran fiabilidad.
Gracias a la generación de vacío descentralizada directamente en la unidad de agarre consigue la máxima eficiencia energética. Su bajo peso, combinado con su diseño compacto, permite reducir los conductos y los tiempos de evacuación, incluso con grandes volúmenes. El resultado: ciclos de funcionamiento más cortos para una mayor productividad.
Con el elevado caudal de aspiración podrá mover piezas porosas, como cajas de cartón, con seguridad y eficacia, compensando mejor las posibles fugas. El alto vacío también garantiza un suministro de vacío fiable para varios consumidores, como las arañas de ventosas.
El concepto global e integrado de Festo plug & work® garantiza una puesta en funcionamiento sencilla con un esfuerzo mínimo de instalación y montaje.
Configure su producto