• Productos
  • Descargas

¡Uso versátil!

El sensor de presión SPAN, de precio atractivo, convence con la mayor flexibilidad gracias a las salidas eléctricas conmutables y a la máxima variedad de márgenes de medición de presión y conexiones neumáticas. El diseño compacto de 30 × 30 mm, las numerosas variantes y la facilidad de uso del menú permiten que el sensor sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones.

Uso flexible y versátil

Gracias a las opciones de conmutación de las salidas eléctricas indicadas con intuición:

  • PNP/NPN
  • Normalmente cerrado/normalmente abierto
  • Salida de corriente/tensión

Puesta en funcionamiento muy sencilla

Gracias al sencillo menú del SPAN, la puesta en funcionamiento es totalmente sencilla y rápida. Los sensores de presión SPAN adicionales se pueden poner en funcionamiento aún más fácilmente gracias a la función de replicación.

Gran visibilidad

El texto en blanco de alto contraste sobre una pantalla azul se puede ver claramente:

  • Display alfanumérico de dos filas
  • Información de estado de gran superficie mediante el cambio a rojo de toda la pantalla

Más productivo gracias a una óptima medición de la presión

SPAN mide la presión para fluidos gaseosos. Las siguientes funciones están disponibles:

  • Supervisión de la red (presión disponible)
  • Supervisión de la presión en el regulador de presión (presión en el margen nominal)
  • Vacío (pieza aspirada)
  • Ensayos de estanquidad (caída de presión a lo largo del tiempo)
  • Detección de objeto (presión dinámica existente)