Fogli oliati? Nessun problema! Grazie alla sua speciale struttura antiscivolo, la robusta unità di aspirazione OGVM ha tutto sotto controllo. La sua superficie è ideale per l'alimentazione e lo scarico estremamente dinamico dei fogli, ad esempio nell'industria automobilistica o nella produzione di elettrodomestici. La buona tenuta garantisce inoltre velocità di clock più elevate.
Profilo robusto e flessibile
I supporti antiscivolo agiscono come il battistrada di un pneumatico invernale, e conferiscono all'unità di aspirazione una forza di tenuta ottimale, anche in presenza di elevate forze laterali. La geometria dell'unità di aspirazione, flessibile e altamente adattabile, garantisce inoltre un'aspirazione affidabile su un'ampia varietà di superfici. L'attacco filettato vulcanizzato impedisce le perdite.
Sempre l'unità di aspirazione giusta
Sia in applicazioni singole che in robot di presa per lamiere grandi e pesanti: con la varietà di unità di aspirazione piatte, a soffietto, a campana e ovali, anche nelle varianti resistenti al calore in HNBR, è possibile trasportare in modo sicuro e veloce componenti bagnati con olio di trafilatura. Può essere abbinata all'attuale programma di supporti a ventosa VAL.
Estremamente economica
Il nuovo profilo garantisce forze di tenuta e laterali molto elevate. Ciò consente di ridurre il numero di unità di aspirazione, o di ottenere velocità di ciclo più elevate,s con un minore consumo di energia.
Le seguenti unità di aspirazione OGVM in versione rotonda e
ovale sono disponibili in diverse
misure:
Per componenti diritti:
unità di aspirazione piatta
Per componenti leggermente curvi e concavi:
unità di aspirazione a campana
Per componenti molto curvi:
unità di aspirazione a soffietto
Ovunque i componenti vengano manipolati con il vuoto, nel processo di produzione dell'industria automobilistica e metallurgica, la possibilità di sfruttare al massimo la macchina ha un ruolo decisivo nell'ottimizzazione dei costi di produzione. Grazie alla loro speciale struttura interna, le unità di aspirazione sono in grado di assorbire le forze laterali più elevate, il che è particolarmente importante per ottenere forze di tenuta ottimali su superfici oliate. Il risultato è una maggiore affidabilità del processo e una maggiore produttività grazie a tempi di ciclo ridotti. L'efficienza economica dell'impianto aumenta in modo significativo.
Configurare il prodotto