Quando si crea un programma di movimento, molto spesso la sequenza del movimento è nota, mentre la posizione esatta che deve essere raggiunta, ad es. la posizione della pinza o del portaoggetti, non si conosce. È possibile determinarla solo direttamente durante la messa in servizio, attraverso un approccio preciso.
A tal fine, il sistema di automazione CPX-E in combinazione con l'unità di gestione e visualizzazione CDSA offrono un software basato su finestre di dialogo, il quale consente l'apprendimento semplice e rapido delle posizioni richieste.
L'unità di gestione e visualizzazione CDSA dispone di un interruttore di arresto di emergenza e di un pulsante di abilitazione a 3 fasi. Entrambi i dispositivi presentano due canali e sono predisposti per l'integrazione nei circuiti di sicurezza del cliente. Il pulsante di abilitazione viene utilizzato per abilitare la potenza in modalità di configurazione.
In aggiunta all'hardware e all'impugnatura ergonomica, il CDSA dispone anche di un touch screen a colori su cui è possibile avviare azioni, oltre alla tastiera.
Configurare il prodotto