Il compatto servoazionamento CMMT-AD, ottimizzato dal punto di vista del prezzo e delle dimensioni, è parte integrante della piattaforma di automazione di Festo. Adatto per movimenti punto a punto e interpolanti, il CMMT-AS con Festo Automation Suite può essere messo in funzione in pochi minuti, senza errori!
Il regolatore è adatto a diversi sistemi bus basati su Ethernet e può essere integrato perfettamente negli ambienti di sistema dei comandi di diversi produttori. Sono inclusi moduli funzionali specifici per il comando.
Il protocollo Ethernet richiesto può essere impostato manualmente con facilità sul regolatore del servoazionamento utilizzando un interruttore DIL o, più semplicemente e comodamente, selezionato direttamente durante la messa in servizio nella Festo Automation Suite.
I servoazionamenti controllano i servomotori. Ciò li rende responsabili delle applicazioni rotative e, insieme a un asse, dei movimenti lineari della macchina. I regolatori del servoazionamento sono una tecnologia fondamentale per l'automazione. Con la famiglia CMMT, disponiamo di tutta la competenza e l'esperienza.
Una piattaforma di servoazionamento per molti bus di campo
Facilmente integrabile nelle soluzioni di automazione con comandi di Siemens, Rockwell, Beckhoff e altri
Tutti gli attacchi e l'unità di controllo CDSB si trovano nella parte anteriore e superiore del regolatore
Facile integrazione nelle soluzioni di automazione. Ad esempio di Siemens, Rockwell, Beckhoff ecc.
Implementazione rapida di movimenti punto a punto e movimenti interpolanti
Parametri ottimali per tempi di ciclo ottimizzati e affidabilità di processo
Salvataggio fino a 3 set di parametri per applicazioni complesse sul regolatore
Funzioni protettive di serie:
Funzioni di sicurezza avanzate come SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) o SSR (Safe Speed Range) in preparazione
Configurazione delle funzioni di sicurezza standard possibile senza software
Ingresso multi-encoder per motori
Ingresso per 2° encoder:
Il servomotore EMMT-AS è collegato utilizzando una soluzione a un cavo (OCP)
Altri servomotori sono collegati con cavi separati
Recupero di energia tramite il circuito intermedio
Elemento di controllo operativo con touch screen e interfaccia USB
Semplice diagnosi full text e impostazione del regolatore in loco
Configurare il prodotto