SDAS-MHS
Lo SDAS-MHS viene utilizzato per il segnale di conferma senza contatto della posizione del pistone di attuatori a rilevazione magnetica.
Copre due funzioni in un unico dispositivo:
Nel modo operativo come trasduttore di posizione, il dispositivo traccia continuamente il movimento del pistone e fornisce queste informazioni tramite IO-Link. Ha le stesse dimensioni di un sensore di finecorsa e consente un segnale di conferma continuo della posizione, in particolare per gli attuatori di piccole dimensioni come i cilindri compatti e le pinze.
Nel modo operativo come sensore di finecorsa è possibile programmare 2 punti di commutazione. Soprattutto in cilindri e pinze di piccole dimensioni l'applicazione diventa decisamente più compatta, in quanto non è necessario lo spazio per un secondo sensore di finecorsa. I punti di commutazione sono impostati elettronicamente in modo sicuro e non è necessaria la regolazione manuale del sensore da parte di un operatore.
L'impostazione del sensore tramite il tasto Teach è molto più rapida rispetto all'impostazione manuale di due sensori di finecorsa. La possibilità di programmare PNP/NPN direttamente sul dispositivo, riduce i codici prodotto e le versioni da tenere a magazzino.
Configurare il prodotto