Il gruppo di montaggio del generatore di vuoto OVTL, con le sue numerose funzioni integrate, è composto dal generatore di vuoto OVEL con blocchetto di collegamento e accessori corrispondenti. Viene fornito completamente assemblato e può essere utilizzato immediatamente in un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Il sensore di vuoto integrato monitora i livelli di vuoto e i tempi di evacuazione. Ciò garantisce un processo senza intoppi: maggiore affidabilità del processo e tempi di inattività dell'impianto più bassi.
L'impulso di espulsione, controllabile separatamente, consente inoltre di depositare il pezzo in modo rapido e sicuro. La regolazione è data facoltativamente da una vite di regolazione o da un'elettrovalvola.
Una valvola unidirezionale integrata impedisce la caduta di pressione. Ciò consente un funzionamento sostenibile e allo stesso tempo un risparmio energetico.
Grazie al filtro integrato con silenziatore aperto, il generatore di vuoto OVTL assicura una manutenzione minima: l'impegno di manutenzione significativamente ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto va di pari passo con un livello di rumore più basso. Grazie a IO-Link, la messa in servizio e la parametrizzazione sono estremamente semplici. Anche il lavoro di installazione e montaggio è molto ridotto, ad esempio grazie all'installazione con connettori ad H e raccordi a innesto.